Referencia del componente
Pinza para montaje de placas de circuito impreso con clavijas
Pinza | Componentes | Electrónica | Productos electrónicos

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
1. Pinzas paralelas

- Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
- Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
- Guía lineal de aluminio: la alternativa
Task & Solution
GEP5000 para montaje de placas de circuito impreso
Aspectos destacados y datos técnicos
- Protegido contra corrosión
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Certificado de sala limpia
Componentes estándar montados